グルンドフォスの横型遊星歯車駆動AMGミキサーシリーズは、混合用途に設計されています。(低~中粘度の液体の均一化や縣濁用)0.75-18.5KWのモーターで使用できます。
製品によっては、お住まいの国では販売されていない可能性があります
1:54
97733793_AMD, AMG, AFG, SRP - Cranes
ご注意ください! ご使用の言語で必要な文書が見つからない場合は、英語版が利用できる場合があります。