グルンドフォスの水平ダイレクトドライブSMDミキサーシリーズは混合(低/中程度粘性液体の均一化および懸濁)用に設計されています。0.9~3.5 kWのモータで使用できます。
製品によっては、お住まいの国では販売されていない可能性があります
14:35
99275393_How to dismantle and assemble Grundfos SMD mixer
ご注意ください! ご使用の言語で必要な文書が見つからない場合は、英語版が利用できる場合があります。