ALPHA1 26-99 is a high-efficiency ECM variable speed circulator designed for various heating and cooling applications. The pump features a 0-10 V analog input for speed control and an alarm output signal.
製品によっては、お住まいの国では販売されていない可能性があります
ご注意ください! ご使用の言語で必要な文書が見つからない場合は、英語版が利用できる場合があります。