お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
BMPブースターモジュール・ピストンポンプ
グルンドフォスBMP、ピストンポンプは、高圧下での液体搬送用に設計されています。ポンプはアキシャルピストン原理に基づいており、非常に軽量でコンパクトな設計が可能です。
BMPは容積式斜板水ポンプです。工業用水処理向けに設計されています。 グルンドフォス BMP ポンプは複数ピストン設計です。最大 88 % の総効率を提供して、圧力ピークを低減します。中程度の圧力または高圧力が必要な場合にお使いいただける信頼できる小型ポンプです。
BMPには3つのバージョンがあります。
- 通常の水道水用BMP
- 技術用水/脱イオン水用BMP-N
- 海水用BMP-R
アプリケーション
BMP ポンプは、水道水から化学物質の汲み出しまで、幅広い用途で使用できます。性能とポンプ材質が特殊要件を満たさなければならない場合に、各種ポンプシステムで使用できます。
アプリケーション例:
- クリーニング/洗浄
- 注入
- ミスティング
- 加工
- 海水脱塩
機能と特長
- 高効率
- 小型で軽量
- 吐出配管にわずかな脈動を発生
- 予防措置のための保守は不要
- 長いサービス寿命
- 少ない摩耗部品
- 幅広い速度制御レンジ
- 過熱なしの優れた再循環能力(最大 90 %)
- 搬送液で潤滑
サービス動画
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品とサービス
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。