ダイアフラムポンプ
油圧駆動ダイアフラム定量ポンプ 外部電動機付き
製品によっては、お住まいの国では販売されていない可能性があります
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品ご購入後の修理やメンテナンス等、アフターサービスの提供
当社が提供する幅広いサービスで、お客様のシステムをスムーズに稼働します。お客様のシステムの性能と効率を最大限に引き出し、お客様が本来のビジネスに集中するための時間を確保します。そして、すべてのポンプとポンプシステムから最高の性能を引き出します。
ポンプは、夏に涼しい空気を提供する空調システムや、シャワーの温水を生成するのに役立っています。しかし、膨大な量のエネルギーを浪費することもあります。ポンプのライフサイクルコスト全体の85%がエネルギー消費に費やされているため、ポンプの効率性を確保することは理にかなっています。グルンドフォスは、エネルギー消費量の削減、ポンプ効率の向上をお手伝いします。
当社のポンプ修理サービスを利用して、お客様のシステムを安定稼働させてください。熟練したサービス技術者が揃う当社のチームはあらゆるポンプの問題を解決し、ポンプおよびポンプシステムから最大の性能を得ることを確実にします。
システムを最高の状態で稼働させ、運転コストの削減、予測可能なメンテナンスコスト、システム寿命の延長を実感してください。グルンドフォスの保守契約で、サービス、メンテナンス、分析を経験豊富なエキスパートにお任せください。
接続されたポンプは、データに基づく真の最適化の機会を提供し、ポンプの性能を新たなレベルに引き上げます。
ご注意ください! ご使用の言語で必要な文書が見つからない場合は、英語版が利用できる場合があります。
グルンドフォスは、ポンプとソリューションを最大限に活用いただくためのさまざまなサービスを提供しています。お気軽にお問い合わせください。
各種カタログや取扱説明書はこちらよりダウンロードいただけます。
お問い合わせ
資料請求