お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
ポンプ性能の包括的な分析
省エネ診断はグルンドフォスの専門家によって開発された診断ツールで、過剰なエネルギー消費を特定します。このサービスは、特定のポンプ性能測定に基づいています。ポンプが取り扱う材料の量と、短時間で明確に定義された期間中の流量変動に焦点を当てます。
診断中、グルンドフォスの専門家が流量やエネルギー消費などの測定可能な値を測定します。圧力、温度、水位などのアナログ値やポンプの始動/停止、バルブの開閉などの事故率など。
これらの測定基準に基づいて、診断はポンプの全体的な効率を評価し、効率を改善するための変更を提案します。最終提案は、潜在的な節約、CO2排出量の削減、先行投資の回収期間の計算に基づいています。
このサービス提供がお客様にもたらすメリットをご覧ください
グルンドフォスのソリューションを活用した場合、エネルギー消費の削減、快適性の向上、卓越した動作の信頼性を得られます。 インテリジェンス、水、エネルギーに対するグルンドフォスのアプローチとメリットについて、事例をお読みください。
関連するサービス
グルンドフォスは、お客様に安心してお使いいただけるよう、さまざまなサービスを提供しています。
サービスオプションを選択
省エネ診断のプロセス
省エネ診断は、グルンドフォスが提供するポンプの最も包括的な分析です。仕組みは次のとおりです:
初回コンタクト –関連する現場情報の打ち合わせまたはエネルギーチェックを通じて、現場を事前評価します。
診断 –お客様の施設を検査し、設置されたポンプのリストと性能データを作成し、重点分野を特定します。
提案 –省エネ診断はデータのログ記録によって実行され、診断されたポンプの負荷プロファイルが生成されます。
遂行 –診断結果と推奨事項の詳細が記載されたレポートを受け取ります。
評価 –ポンプの交換またはアップグレードを選択された場合、最適な性能、エネルギー、コストの節約に基づいて、システムに最適なポンプソリューションをお選びいただくようお手伝いします。
フォローアップ –最適なサービス提供と満足なポンプ性能を確保するため、実施したサービスをフォローアップします。
グルンドフォスの専門サポート
製品の購入をご検討中の方も、ポンプに関するアドバイスをお求めの方も、グルンドフォスがサポートいたします。お気軽にご相談ください。