Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.
製品によっては、お住まいの国では販売されていない可能性があります
ご注意ください! ご使用の言語で必要な文書が見つからない場合は、英語版が利用できる場合があります。