お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
多目的で使用可能なNBG
NBGは、非自吸式単段うず巻ポンプで、水平方向の吸込み口と垂直方向の吐出口および水平方向のポンプシャフトを備えています。流量が変化する厳しい用途向けの場合、NBGEは、IE5効率で最大11 kWの永久磁石MGE電動機にインバータを搭載しており、常に高い効率を維持します。
コンパクトな直動式のポンプ設計により、狭い場所への設置が容易です。主な寸法がISO2858規格に準拠して設計されており、すべてのグルンドフォス製片吸込みポンプは、出荷前にISO909906:2012に準拠して試験されています。