ポンプは、夏に涼しい空気を提供する空調システムや、シャワーの温水を生成するのに役立っています。しかし、膨大な量のエネルギーを浪費することもあります。ポンプのライフサイクルコスト全体の85%がエネルギー消費に費やされているため、ポンプの効率性を確保することは理にかなっています。グルンドフォスは、エネルギー消費量の削減、ポンプ効率の向上をお手伝いします。
製品によっては、お住まいの国では販売されていない可能性があります
ご注意ください! ご使用の言語で必要な文書が見つからない場合は、英語版が利用できる場合があります。
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせ