PS.Gは、グラスファイバー強化ポリエステルで成形されたプレハブポンプステーションです。このシリーズは、直径が1200mmから3000mm、深さが8mまでの水だめで使用できます。ご要望に応じて、最大12mまで対応可能です。PS.Gシリーズは、85kWまでの廃水ポンプを標準装備することができます。
製品によっては、お住まいの国では販売されていない可能性があります
ご注意ください! ご使用の言語で必要な文書が見つからない場合は、英語版が利用できる場合があります。