PS.Wはポリエチレン製またはポリプロピレン製のプレハブポンプ所の溶接シリーズです。このシリーズは、PS.Rシリーズの拡張版の位置づけで、直径400mm~2000mm、深さ6mまでの水だめで使用できます。PS.Wシリーズは、11kWまでの排水ポンプを取り付けることができます。
製品によっては、お住まいの国では販売されていない可能性があります
ご注意ください! ご使用の言語で必要な文書が見つからない場合は、英語版が利用できる場合があります。