お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
高圧と大流量を実現する水中ポンプSP-G
グルンドフォスSP水中ポンプは地下水汲み上げ用に設計されており、高い効率と信頼性で有名です。SP-Gポンプは鋳鉄製で、半軸インペラを備えています。 高圧と大流量の両方を供給できるため、最大流量450 m3 / h、揚程最大425 mを必要とする用途に特に適しています。
需要の高い時期に最適な効率を提供するように設計されたSP-Gは、アプリケーションに関係なく長期的なコストを抑え、高い動作信頼性を提供します。SP-G水中ポンプは、原水供給、灌漑、地下水の低下、増圧など、さまざまな用途に適しています。SP-Gは連続運転と間欠運転の両方に対応し、垂直および水平の両方で運転できます。
この製品がお客様にもたらすメリットをご覧ください
グルンドフォスのソリューションを活用した場合、エネルギー消費の削減、快適性の向上、卓越した動作の信頼性を得られます。 インテリジェンス、水、エネルギーに対するグルンドフォスのアプローチとメリットについて、事例をお読みください。
クリックしてエキスパートになる
オンライントレーニングECADEMYでスキル・ノウハウを習得して、日々の業務を効率化しましょう。
トレーニングを開始するには、下のコースをクリックしてください。
製品知識の向上にご興味はありますか?
最新の研究内容、グルンドフォスソリューションの活用事例、最高のパフォーマンスを達成する方法、役立つ学習教材、記事、ホワイトペーパーやビデオなどをご覧ください。
この製品に関する質問の回答を得る
よくある質問とその回答を1か所にまとめました。 製品に関するよくある質問については、以下のよくある質問とグルンドフォスのよくある質問をご覧ください。
クリックしてエキスパートになる
オンライントレーニングECADEMYでスキル・ノウハウを習得して、日々の業務を効率化しましょう。
トレーニングを開始するには、下のコースをクリックしてください。
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品とサービス
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。