- 最大圧力
- 16 bar
- 最大揚程
- 26 m
- 液温
- -25 .. 140 °C
- 最大流量
- 60 m³/h
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
スマートな性能を提供するプラグ&プレイポンプ - TPEシリーズ2000、TPE3
TPEシリーズ2000、TPE3は、単なる高効率の立形インラインポンプではありません。さまざまな要求に対応する適切な圧力と流量で、水循環システムを最適に動作させる最も簡単な方法です。TPEシリーズ2000、TPE3は比例圧力制御用に出荷時に設定されているため、プラグを差し込むだけで準備完了です。内蔵の差圧センサは、MGEモータの周波数変換器と連動してポンプ速度を制御します。従来のポンプと比較して、エネルギー消費を最大50%削減します。
直動式設計とシャフトシールチャンバを備えたTPEシリーズ2000、TPE3は、液体中の不純物を低減して最適な水循環を確保し、メカニカルシールの寿命を延ばします。TPEシリーズ2000、TPE3は、暖房、冷房、空調および産業用途に適しています。
この製品がお客様にもたらすメリットをご覧ください
グルンドフォスのソリューションを活用した場合、エネルギー消費の削減、快適性の向上、卓越した動作の信頼性を得られます。 インテリジェンス、水、エネルギーに対するグルンドフォスのアプローチとメリットについて、事例をお読みください。
クリックしてエキスパートになる
オンライントレーニングECADEMYでスキル・ノウハウを習得して、日々の業務を効率化しましょう。
トレーニングを開始するには、下のコースをクリックしてください。
製品知識の向上にご興味はありますか?
最新の研究内容、グルンドフォスソリューションの活用事例、最高のパフォーマンスを達成する方法、役立つ学習教材、記事、ホワイトペーパーやビデオなどをご覧ください。
この製品に関する質問の回答を得る
よくある質問とその回答を1か所にまとめました。 製品に関するよくある質問については、以下のよくある質問とグルンドフォスのよくある質問をご覧ください。
クリックしてエキスパートになる
オンライントレーニングECADEMYでスキル・ノウハウを習得して、日々の業務を効率化しましょう。
トレーニングを開始するには、下のコースをクリックしてください。