- 最大圧力
- 10 bar
- 最大揚程
- 9 m
- 液温
- -25 .. 110 °C
- 最大流量
- 6 m³/h
さまざまな要件に対応するUP/UPS
キャンドロータ循環ポンプのグルンドフォスUPおよびUPSシリーズ100は、暖房システム専用に設計されています。ポンプは家庭用温水の循環や、冷房および空調システムでの液体の循環にも適しています。 ステンレス(N)、ブロンズ(B)、ツインヘッド(D)バージョン、高度制御モード付きの高効率USP2があります。
この製品がお客様にもたらすメリットをご覧ください
グルンドフォスのソリューションを活用した場合、エネルギー消費の削減、快適性の向上、卓越した動作の信頼性を得られます。 インテリジェンス、水、エネルギーに対するグルンドフォスのアプローチとメリットについて、事例をお読みください。
クリックしてエキスパートになる
オンライントレーニングECADEMYでスキル・ノウハウを習得して、日々の業務を効率化しましょう。
トレーニングを開始するには、下のコースをクリックしてください。
製品知識の向上にご興味はありますか?
最新の研究内容、グルンドフォスソリューションの活用事例、最高のパフォーマンスを達成する方法、役立つ学習教材、記事、ホワイトペーパーやビデオなどをご覧ください。
この製品に関する質問の回答を得る
よくある質問とその回答を1か所にまとめました。 製品に関するよくある質問については、以下のよくある質問とグルンドフォスのよくある質問をご覧ください。
サービス動画
サービス
製品ご購入後の修理やメンテナンス等、アフターサービスの提供
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品とサービス
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。