외부에서 내부로 난방 시스템을 계획하십시오.
효율적인 펌프에만 의지한다면 한계가 있습니다. 그러나 상업용 난방 시스템 전체를 고려하면 에너지 절약을 한 단계 업그레이드 할 수 있습니다. 혁신적인 컨트롤러, 통합 주파수 변환기, 자동 운전 가변 속도 펌프는 모두 상업용 빌딩 난방 시스템의 효율성을 극대화하는데 필요한 시스템 인텔리전스를 제공합니다. 펌프뿐만 아니라 전체 시스템을 생각함으로써 빠르게 환경을 쾌적하게 만들고 에너지를 절약하며 빌딩의 수명까지 연장시킵니다. 그런포스는 가장 효율적인 상업용 난방 시스템을 설계하고 구축하는 펌프 솔루션과 시스템 노하우를 제공합니다.
펌프 에너지 최대 80% 절약하는 방법
Sligo 대학 병원은 그런포스의 새로운 보일러와 지능형 펌프를 사용하여 난방 시스템을 개선했습니다. 이 병원은 펌프의 출력을 실제 난방 시스템 압력에 맞게 조정하는 원격 모니터링 및 제어 기능, 그리고 내장된 지능 기능을 통해 펌프의 에너지를 최대 80%까지 절약하고 있습니다. 영상을 시청하고 자세히 알아보십시오.
그런포스 TPE3 및 MAGNA3 펌프 알아보기
간편한 설치와 시운전
그런포스 TPE3를 사용하여 HVAC 시스템을 용이하게 설치 및 시운전하는 방법을 확인하십시오. TPE3는 모든 빌딩 관리 시스템에 쉽게 연결할 수 있고, 최종 사용자의 편의성을 높이는 동시에 유연하게 건물의 요구 사항을 충족시킵니다.
모든 HVAC 시스템 범용인 MAGNA3
그런포스 MAGNA3 애플리케이션 마법사를 사용하여 설치 및 시운전을 간편하게 하는 방법을 알아보십시오. 고객이 얻을 수 있는 혜택은 다음과 같습니다:
- 간단한 설치 및 시운전
- 에너지 소비 절감
- 시스템 성능 향상
두바이 빌딩, 간단한 펌프 교체로 펌프 에너지를 최대 80% 절약
두바이의 한 건물 소유주가 공조 시스템의 펌프를 통해 50-80%의 전기를 절약하고 있습니다. 보수를 통해 고객은 최첨단 펌프 장비를 갖추었으며, 거주자에게 더 나은 생활 환경을 제공할 수 있게 되었습니다. 이 프로젝트는 2030년까지 30,000 개의 건물을 개조하여 펌프 에너지의 30%를 절약하려는 두바이의 목표와 일치합니다.
고객 맞춤형 서비스 계약으로 걱정을 제거하십시오.
그런포스 고객 맞춤형 서비스 계약이 어떻게 운영 비용을 줄이고 가동 시간을 최대화하여 고객을 만족시키는지 확인해보십시오. 몇 분만 투자해서 서비스 계약의 필요성을 확인하십시오.
이 적용 분야에 대한 지식을 향상시키는 데 관심이 있으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
해당 적용 분야에 대한 질문의 답변을 얻으십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 자주 묻는 질문을 참조하거나 그런포스 FAQ에서 검색해보십시오.
Protection, monitoring and connectivity
솔루션
Digital services
제품을 사용해 이점을 얻은 고객 사례보기
그런포스가 솔루션의 일부인 경우, 적용 분야에서 에너지 소비가 줄어들고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음을 얻을 수 있습니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품 및 서비스
그런포스는 귀사의 펌프에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.