일정한 온도 온수 재순환 펌프를 사용하여 모든 수도꼭지에서 적절한 온도의 온수를 사용하여 건물 내에서 연속적이고 효율적인 온수 재순환을 할 수 있습니다.
순환 펌프
그런포스 ALPHA1 N 펌프는 난방 시스템 및 주거용 온수 시스템에 적합하게 설계된 스테인레스 스틸 펌프 하우징의 고효율 순환 펌프로, 기본 기능에 충실한 펌프합니다.
ALPHA2 N은 가정용 온수 시스템용 스테인리스 스틸 펌프 하우징을 갖춘 순환 펌프입니다. AUTOADAPT는 이 펌프를 최적의 편의성, 낮은 에너지 소비 등 급수 시스템의 요구에 맞출 수 있도록 지속적으로 적응시킵니다.
MAGNA1 N은 유체에 맞춰(예 : 가정용 온수) 스테인레스 스틸로 제작한 모델로, 직관적이고 효율적임.
시스템 제어와 모니터링이 핵심적인 현장의 최선의 선택. MAGNA3는 CIM 모듈을 통해 필드버스를 지원하며, 지능적인 기능을 직관성으로 구성할 수 있는 TFT 디스플레이를 갖추고 있음.
MAGNA3의 최고 효율과 프리미엄 기능을 제공하며, 유체(예. 가정에서 사용하는 온수)에 따라 스테인리스강 제품도 가능함
가장 최신의 가정용 온수 솔루션, 전자 제어 방식으로 다양한 기능 동작이 가능하며, EuP 지침에 따른 요구사항 보다 상회함.
가장 최신의 고사양 순환펌프 솔루션, 전자 제어 방식으로 다양한 기능 동작이 가능하며, EuP 지침에 따른 요구사항 보다 상회함.
UP, UPS Series 100은 난방, 가정용 온수, 냉방 및 공조 시스템용으로 설계된 순환 펌프입니다. 이 펌프는 다양한 소재로 제공되므로 여러 분야에 사용하기에 적합합니다.
UP, UPS 시리즈 200은 가정용 및 상업용 난방 시스템을 위해 설계된 단속 및 3단 순환 펌프입니다. 이 펌프는 다양한 소재로 제공되므로 여러 산업 분야에서 사용하기에 적합합니다.
인라인 단단 펌프
메카니컬 샤프트 씰이 포함된 단단 인라인 원심 펌프로 단축 연결 방식(펌프와 모터가 분리되어 있습니다.)
편흡입 밀접복식 단단
EN 733 기준의 단축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
MGE 모터를 사용한 ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
편흡입 이격결합 단단
EN 733 기준의 장축 연결 편흡입 펌프