일련의 최적화된 배수 펌프 시스템, 리프팅 스테이션 및 섬프 펌프를 통해 가정용 폐수를 완전히 제어할 수 있습니다.
수중 오폐수 펌프
Grundfos SEG 그라인더 펌프(0.9-4kW)는 슬러지가 포함된 오폐수용으로 설계됨. 특허받은 그라인더 시스템은 미디어를 가는데 적합함.
UNILIFT AP는 임시 및 영구 독립적 설치에 적합한 수중 폐수 펌프입니다. UNILIFT AP 펌프는 자동 커플링으로 설치하기에 적합합니다.
UNILIFT AP12는 스테인레스 스틸 수중 펌프로서 최대 12 mm의 입자가 포함된 비부식성 물과 폐중수를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 이동식 또는 고정식 유닛으로 사용할 수 있습니다.
UNILIFT CC는 단속 수중 펌프로서 깨끗한 비부식성 물과 중수를 3 mm 수위까지 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프에는 이중 토출구가 있어 기존 파이프에 쉽게 적용할 수 있습니다.
UNILIFT KP는 비부식성 물과 중수를 펌핑하도록 설계된 스테인리스 스틸 재질의 컴팩트한 수중 펌프입니다. 건물 내외부에 이동식 또는 고정식 유닛으로 설치할 수 있습니다.
SOLOLIFT2는 강력한 커터 시스템을 장착한 경량의 즉시 설치가 가능한 자동 리프팅 스테이션입니다. 리프팅 스테이션은 개인 주택의 배설물을 이용하여 폐수를 펌핑하는 데 적합합니다.
MULTILIFT는 빌딩 내부에 사전 조립된 단일 패키지의 폐수 수집 및 처리를 위한 컴팩트한 리프팅 스테이션입니다. MULTILIFT는 유선 컨트롤러로 제어하며 완전 자동화되어 있습니다.
인터넷 기반의 시스템으로 비용이 높은 타 시스템에 비해 가격대비 효율적입니다.
최적의 펌프 시스템 성능을 위한 전문적이고 철저한 시운전 서비스입니다.
필요한 펌프를 찾고 전력 소비량이 가장 낮은 펌프로 업그레이드할 수 있는 비즈니스 사례를 구축하십시오.
배송 옵션을 포함한 모든 펌프 수리 필요에 대한 완벽한 워크샵 수리 서비스를 제공합니다.
그런포스의 맞춤형 서비스 계약은 고정 가격으로 항상 장비 상태를 최상으로 유지하는 데 필요한 정확한 서비스를 제공합니다.
예방적 서비스는 펌프의 최적 운전을 보장하고 가동 중단에 따른 위험을 감소시킵니다.
MULTILIFT MD는 올인원 이중 펌프 리프팅 스테이션으로서 다가구 주택과 소형 상업용 빌딩의 오폐수를 수집하고 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품에는 130 리터의 수조가 있습니다.
MULTILIFT MD1, MDV는 SE 또는 SL 펌프가 장착된 올인원 리프팅 스테이션으로서 대형 상업용 빌딩의 오폐수를 수집하고 처리하도록 설계되었습니다. 이 제품에는 450 리터의 수조가 있습니다.