산업 공정
그런포스는 액체 구성과 같은 영역을 포괄하고 기존 시스템에 개별 구성요소를 통합하여 산업 프로세스를 유지하도록 지원하는 다양한 솔루션을 제공한다. 그런포스의 산업공정펌프는 공격적인 매체에 견딜 수 있도록 제작되어 광범위한 산업공정에서 사용될 수 있다.
산업 공정 소개
많은 산업 공정은 여러 부서간 협업의 일부로, 한 영역의 중단이 다른 영역에 영향을 미칠 수 있습니다. 내구성을 위해 설계된 그런포스 공정 펌프는 고품질 스테인리스 스틸로 제조되어 세정 공정에 사용되는 공격적인 매질을 견뎌내고, 최대 180°C의 온도까지 처리할 수 있습니다. 많은 산업 공정에서 사용되는 복잡한 액체 조성은 다양한 점도, 화학 물질 및 온도를 처리할 수 있는 펌프를 필요로 합니다. 여기서 특수한 분야를 위한 다양한 소재 변형이 펌프의 부식과 캐비테이션을 방지합니다.
산업용 애플리케이션 및 제어에 적용하는 새로운 단계의 시스템 인텔리전스
그런포스 iSOLUTIONS는 개별 부품을 넘어 전체 시스템에 이르는 솔루션을 사용하여 산업용 어플리케이션 및 시스템 기술에 새로운 수준의 펌프 인텔리전스를 제공합니다.
그런포스 iSOLUTIONS는 산업 문제에 대한 심도있는 이해를 바탕으로 지능형 펌프, 클라우드 연결 및 디지털 서비스를 사용합니다. 따라서 수처리, 온도 제어 또는 기타 산업용 적용 분야에 상관없이 시스템 스트레스, 중단 시간, 유지 보수 및 시스템 복잡성을 줄이고 수명주기 비용을 절감 할 수 있습니다.