그런포스 표면과 잠수식 제수펌프는 광산에서 견고하고 신뢰할 수 있는 개방 핏 배수 및 주변 및 지하 제수를 보장하여 운영에 지장을 주지 않습니다.
EN 733 기준의 장축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 기준의 장축 연결 편흡입 펌프
EN 733 기준의 단축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 기준의 단축 연결 편흡입 펌프
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스강 입니다. (EN 1.4401)
인라인 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스 스틸임. (EN 1.4401)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스 강입니다. (EN 1.4401)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 티타늄 재질입니다. 티타늄은 광범위한 산, 알칼리, 해수, 그리고 산업용 화학물에 대해 우수한 저항성을 지닌 재질입니다.