가공 공정 및 난방 시스템과 같은 산업용 애플리케이션은 열의 효율적인 전달에 의존합니다. Grundfos는 광범위한 냉각 애플리케이션과 OEM 냉각 장치에 효율적이고 신뢰할 수 있는 펌프와 시스템을 제공합니다.
인라인 단단 펌프
메카니컬 샤프트 씰이 포함된 단단 인라인 원심 펌프로 단축 연결 방식(펌프와 모터가 분리되어 있습니다.)
편흡입 밀접복식 단단
EN 733 기준의 단축 연결 편흡입 펌프
편흡입 이격결합 단단
EN 733 기준의 장축 연결 편흡입 펌프
인라인 다단 펌프
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프.
다이어프램 펌프
브러시리스 모터 구동방식인 SMART 디지털 다이아프램 정량펌프. 복잡하고 다양한 조건의 분야에 적용 가능한 고급 솔루션입니다. (Digital Dosing Advanced)
스테퍼(Stepper) 모터 구동방식인 SMART 디지털 다이아프램 정량펌프. 최적화된 가격대비 성능 효율로 사용하기 쉽습니다. (Digital Dosing Convenience)
내장 스테핑(Stepper) 모터 구동방식인 SMART 디지털 다이아프램 정량펌프. 기본적인 정량주입이 필요한 분야에 적용가능한 경제적인 디지털 정량펌프입니다. (Digital Dosing Essential)
스텝 모터 드라이브(internal step motor drive)가 내장된 디지털 다이아프램 도징펌프
펌프의 마모 감소 및 최적화된 효율을 보장한 펌프와 모터 샤프트의 정확한 얼라인먼트를 안내합니다.
최적의 펌프 시스템 성능을 위한 전문적이고 철저한 시운전 서비스입니다.
수명주기 비용을 전반적으로 확인하기 위해 설치된 기본 에너지 사용량 조사합니다.
그런포스 에너지 진단 서비스는 펌프 공정의 효율성에 대한 사실을 알려주는 간편한 컨설팅 서비스입니다.
필요한 펌프를 찾고 전력 소비량이 가장 낮은 펌프로 업그레이드할 수 있는 비즈니스 사례를 구축하십시오.
배송 옵션을 포함한 모든 펌프 수리 필요에 대한 완벽한 워크샵 수리 서비스를 제공합니다.
그런포스의 맞춤형 서비스 계약은 고정 가격으로 항상 장비 상태를 최상으로 유지하는 데 필요한 정확한 서비스를 제공합니다.
예방적 서비스는 펌프의 최적 운전을 보장하고 가동 중단에 따른 위험을 감소시킵니다.
UL, FM, NFPA20이 요구하는 표준 성능 테스트와 수압 테스트 이외 추가 테스트