산업용 난방 용도를 위한 솔루션은 매우 높은 온도에서 극도의 정밀도가 요구되는 섬세한 공정에 이르기까지 매일 큰 수요를 충족합니다. 그룬포스에서 나오는 고효율 열펌프가 있어 어떤 필요에도 사용할 수 있습니다.
순환 펌프
ALPHA는 난방, 공조 및 가정 온수 시스템용으로 설계된 고효율 변속 순환 펌프입니다. 이 펌프는 조작이 쉽고 빠르며 설치와 운전이 용이합니다.
상업용 건물을 위한 전자제어 방식의 고효율 순환펌프
UP, UPS 시리즈 200은 가정용 및 상업용 난방 시스템을 위해 설계된 단속 및 3단 순환 펌프입니다. 이 펌프는 다양한 소재로 제공되므로 여러 산업 분야에서 사용하기에 적합합니다.
UPS는 난방 및 공조 시스템용으로 설계된 3단 순환 펌프이며, 중앙 및 지역 난방 시스템에도 사용됩니다. 이 펌프는 신뢰성이 높고 유지보수가 필요 없습니다.
인라인 단단 펌프
메카니컬 샤프트 씰이 포함된 단단 인라인 원심 펌프로 단축 연결 방식(펌프와 모터가 분리되어 있습니다.)
편흡입 밀접복식 단단
EN 733 기준의 단축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
MGE 모터를 사용한 ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
편흡입 이격결합 단단
EN 733 기준의 장축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 에 따른 표준 펌프
ISO 2858 기준의 베어 샤프트 펌프 (Bare shaft pump)
편흡입 밀접복식 다단
CM, CME는 안정적이고 조용하며 컴팩트한 수평 엔드 석션 펌프입니다. 모듈식 펌프 설계로 고객 맞춤형 솔루션을 쉽게 만들 수 있습니다. 펌프는 주철과 스테인리스 스틸로 제작됩니다.
인라인 다단 펌프
수직, 다단계 원심 펌프와 흡입 및 배출 포트가 동일한 위치에 있습니다. 펌프 헤드와 베이스는 주철로 되어 있습니다 - 다른 모든 습식 부품은 스테인리스강으로 되어 있습니다 (EN 1.4301)
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프.
인라인 입형 다단 원심 펌프. 펌프의 헤드와 베이스는 주철임. 이외 접액부는 스테인리스 스틸임. (EN 1.4301)
주파수 변환기가 통합된 인라인 입형 다단 원심 펌프. 펌프의 헤드와 베이스는 주철이며, 이외 접액부는 스테인리스 강입니다. (EN 1.4301)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 액체와 접하는 펌프 부분은 스테인리스강 입니다. (EN 1.4301)
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스강 입니다. (EN 1.4401)
인라인 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스 스틸임. (EN 1.4401)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스 강입니다. (EN 1.4401)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 티타늄 재질입니다. 티타늄은 광범위한 산, 알칼리, 해수, 그리고 산업용 화학물에 대해 우수한 저항성을 지닌 재질입니다.
다이어프램 펌프
화학 물질의 정확한 도징을 위한 디지털 도징 펌프. 시스템 제어로 공정 및 통합의 고급 제어가 가능합니다.
휴대용 펌프 제어가 가능한 그런포스 스마트 툴박스는 즉각적으로 펌프 정보를 제공하여 고객의 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
펌프의 마모 감소 및 최적화된 효율을 보장한 펌프와 모터 샤프트의 정확한 얼라인먼트를 안내합니다.
최적의 펌프 시스템 성능을 위한 전문적이고 철저한 시운전 서비스입니다.
수명주기 비용을 전반적으로 확인하기 위해 설치된 기본 에너지 사용량 조사합니다.
그런포스 에너지 진단 서비스는 펌프 공정의 효율성에 대한 사실을 알려주는 간편한 컨설팅 서비스입니다.
필요한 펌프를 찾고 전력 소비량이 가장 낮은 펌프로 업그레이드할 수 있는 비즈니스 사례를 구축하십시오.
배송 옵션을 포함한 모든 펌프 수리 필요에 대한 완벽한 워크샵 수리 서비스를 제공합니다.
그런포스의 맞춤형 서비스 계약은 고정 가격으로 항상 장비 상태를 최상으로 유지하는 데 필요한 정확한 서비스를 제공합니다.
예방적 서비스는 펌프의 최적 운전을 보장하고 가동 중단에 따른 위험을 감소시킵니다.