산업용 수처리
그런포스는 산업 분야 고객에게 최적의 수처리 솔루션을 제공하기 위한 펌프 및 시스템을 보유하고 있습니다.
다양한 수원에 적용 가능한 산업용 수처리
그런포스의 산업용 수처리 솔루션은 다양한 수처리 어플리케이션에 적용이 가능할만큼 사용 범위가 매우 넓습니다. 그런포스는 모든 산업 시스템과 응용 분야의 수처리 솔루션을 위한 신뢰할 수 있고 지능적인 펌프 및 구성 요소를 제공합니다. 지표수, 지하수, 해수, 수돗물, 심지어 폐수까지 다양한 수원은 물론 산업의 요건을 충족시키는 솔루션을 제공합니다. 그런포스는 바닷물과 같은 까다로운 액체를 다루거나 초순수(WFI, UPW)를 생산하기 위해 안정적인 펌프 솔루션을 제공합니다.
그런포스의 수처리 펌프는 물질 제거, 소독, 안정화 (화학 물질 도징 포함), 일반적인 모니터링, 제어 또는 담수화와 같이 유입부터 분배까지 모든 관련 단계를 처리합니다. 수처리에 사용되는 모든 펌프는 지능적으로 결합하여 처리 공정 전 또는 중에 첨가제를 매우 정확하고 효율적으로 도징할 수 있습니다. 모든 펌프는 주요 화학 및 공정 엔지니어링 매개 변수를 측정하고 제어하는 시스템을 탑재하고 있습니다.
그런포스 지능형 펌프를 통한 맴브레인 여과 시스템 제어
그런포스 지능형 펌프는 외부 제어 없이도 맴브레인 여과 시스템을 제어하여 주요 작업을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 복잡성을 줄이고 시스템을 최적화합니다. 맴브레인 여과 시스템 제어 모드에 대한 백서를 읽어보시고, 효율적인 맴브레인 여과 시스템 제어를 위한 미래의 방안에 대해 자세히 알아보십시오.
화학 물질 관리 앱
새로 개발된 그런포스의 화학 물질 관리 앱은 시설 관리자와 운영자가 보다 쉽게 생활을 사용할 수 있도록 설계되어 시스템 관련 데이터를 온라인으로 측정하고, 요청시 준수 보고서를 생성합니다. 이 앱은 화학 처리 시스템에서 올바른 화학 물질만 사용하도록하여 사용자 안전까지 개선합니다. 심지어 경고, 정지 및 화학적 상태도 실시간으로 표시하여 가동 시간을 개선합니다.
이 적용 분야에 대한 지식을 향상시키는 데 관심이 있으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
해당 적용 분야에 대한 질문의 답변을 얻으십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 자주 묻는 질문을 참조하거나 그런포스 FAQ에서 검색해보십시오.