그런포스는 지속적인 에너지 비용 없이 안정적인 급수를 위해 탁월한 유연성을 제공하는 태양열 급수 펌프와 완벽한 태양열 용수 솔루션을 공급합니다.
통신 인터페이스
인라인 다단 펌프
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프.
수중 지하수 펌프
"스테인리스 스틸 수중 펌프 EN 1.4301(AISI 304), EN 1.4401(AISI 316), EN 1.4539 (AISI 904L) 사용 어플리케이션 : 지하수, 관개용수, 탄광, 분수, 해안가 등"
태양열, 풍력, AC 동력원 등 재생가능한 에너지 사용을 위해 인버터가 장착된 수중 펌프. AC와 DC 전압
최적의 펌프 시스템 성능을 위한 전문적이고 철저한 시운전 서비스입니다.
필요한 펌프를 찾고 전력 소비량이 가장 낮은 펌프로 업그레이드할 수 있는 비즈니스 사례를 구축하십시오.
배송 옵션을 포함한 모든 펌프 수리 필요에 대한 완벽한 워크샵 수리 서비스를 제공합니다.
그런포스의 맞춤형 서비스 계약은 고정 가격으로 항상 장비 상태를 최상으로 유지하는 데 필요한 정확한 서비스를 제공합니다.
악세서리
그런포스 원격 제어 장치는 그런포스 펌프 및 시스템의 설치, 데이터 모니터링, 오류 정보 및 구성을 라디오 또는 IR 연결을 통해 제어하고 관리함.