Using traditional energy sources to pump water in livestock water solutions can be impossible or expensive. Our solar-powered pump solutions offer unmatched flexibility and reliability.
Designed for monitoring and control of SQFlex submersible pumps in solar applications.
통신 인터페이스
부스터 세트
깨끗한 물을 가압하기 위한 에너지 효율적인 압력 부스터 시스템으로, 2-4개의 주파수 제어 펌프를 병렬 연결할 수 있으며, 통합 고급 컨트롤러가 포함된 맞춤형 시스템입니다.
인라인 단단 펌프
메카니컬 샤프트 씰이 포함된 단단 인라인 원심 펌프로 단축 연결 방식(펌프와 모터가 분리되어 있습니다.)
편흡입 밀접복식 단단
EN 733 기준의 단축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
MGE 모터를 사용한 ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
편흡입 이격결합 단단
EN 733 기준의 장축 연결 편흡입 펌프
편흡입 밀접복식 다단
CM, CME는 안정적이고 조용하며 컴팩트한 수평 엔드 석션 펌프입니다. 모듈식 펌프 설계로 고객 맞춤형 솔루션을 쉽게 만들 수 있습니다. 펌프는 주철과 스테인리스 스틸로 제작됩니다.
인라인 다단 펌프
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프.
수중 오폐수 펌프
축류 프로펠러 펌프 KPL은 고 유량, 저 양정을 위해 설계된 제품임.
수중 지하수 펌프
그런포스 SP 펌프는 지하수를 펌핑하기 위해 설계된 심정용 보어홀(bore hole) 펌프로, 모두 스테인레스 스틸 재질로 소재 등급에 따라 세가지 종류가 있음. 펌프는 4 "~ 6"및 8 "~ 10"크기에 적합하며, 펌프의 모터 크기는 0.37-250 kW임.
"스테인리스 스틸 수중 펌프 EN 1.4301(AISI 304), EN 1.4401(AISI 316), EN 1.4539 (AISI 904L) 사용 어플리케이션 : 지하수, 관개용수, 탄광, 분수, 해안가 등"
그런포스 SPE는 지하수를 위한 주파수 조절 잠수용 펌프의 범위입니다. 펌프는 모두 스테인리스이며 3가지 재료 등급(사이즈: 6", 8" 및 10")으로 제공됩니다. 6" 모터(4 ~ 45 kW)는 에너지 효율이 높은 영구 자석 타입으로 작동하기 위해서는 주파수 ...
태양열, 풍력, AC 동력원 등 재생가능한 에너지 사용을 위해 인버터가 장착된 수중 펌프. AC와 DC 전압
다이어프램 펌프
화학 물질의 정확한 도징을 위한 디지털 도징 펌프. 시스템 제어로 공정 및 통합의 고급 제어가 가능합니다.
그런포스 기계식 펌프 제품군은 안정적인 도징과 고압 성능이 필요한 분야에 적용할 수 있는 내구성이 뛰어난 제품군입니다. 기계식 펌프는 유지보수가 최소한으로 필요하며 다양한 도징 분야에서 최고의 선택입니다. 제품군에는 다양한 유량 및 압력에 알맞는 다수의 제품들이 ...
휴대용 펌프 제어가 가능한 그런포스 스마트 툴박스는 즉각적으로 펌프 정보를 제공하여 고객의 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
인터넷 기반의 시스템으로 비용이 높은 타 시스템에 비해 가격대비 효율적입니다.
수중 모터
그런포스 원격 제어 장치는 그런포스 펌프 및 시스템의 설치, 데이터 모니터링, 오류 정보 및 구성을 라디오 또는 IR 연결을 통해 제어하고 관리함.
CUE
축사류 프로펠러 펌프 KWM은 고 유량, 중간 양정을 위해 설계된 제품임.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.