호스와 호스, 또는 호스와 파이프를 연결하기 위한 어댑터
상이한 크기의 스크류 타입 커넥션을 연결하기 위한 어댑터
주입 기기들은 파이프 시스템 내 도징 용액 주입과 혼합을 위해 도징펌프와 결합된 장치입니다.
펌프 토출 측의 정압유지를 위한 압력 부하 밸브
과도한 압력이 발생할 경우 펌프 토출부에서 압력 방출 밸브가 열립니다.
배압 밸브는 3 bar의 압력을 유지시켜줍니다. 특히 DDA-FC, DDA-FCM 펌프와 같이 소유량을 주입할 경우 필요합니다.
이중 레벨 스위치 포함 혹은 비포함된 경성 흡입 라인
화학물질 탱크
역압, 압력 방출, 사이폰 방지, 그리고 안전밸브 기능을 갖춘 다기능 밸브
설치 키트
외부 제어 및 수위 센서 연결용 케이블과 플러그
개별 펌프 연결
그런포스는 귀사의 펌프에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.
문의
연락하기
문의하기