소형 수중 믹서 및 대형 유수 기계와 같은 시스템들은 펌프장 및 대형 탱크 전용으로 설계됩니다. 이 시스템들은 오폐수 및 슬러지에 입자들이 고루 분배되어 침전물의 발생을 방지하며 처리 공정을 지원합니다.
그런포스의 수평형 유성 기어 구동 SFG 플로우메이커는 유체 흐름생성을 위해 설계된 제품입니다. 저/중점도의 유체를 일정하게 이송하며 대용량에 적합해 0.7 - 8.0 kW의 모터가 장착되어 있습니다.
그런포스의 수평형 유성 기어 구동 SMG 혼화기는 유체 혼화를 위해 설계된 제품입니다. 저 / 중점도의 유체의 균질화 및 현탁에 적용가능하며, 0.9 - 18.0 kW의 모터가 장착되어 있습니다.
그런포스는 귀사의 펌프에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.
문의
연락하기
문의하기