설치가 용이한 그런포스 리스팅 스테이션은 빌딩의 폐수 펌프 시스템이 효율적으로 폐수를 제거할 수 있도록 보장합니다.
그런포스 SOLOLIFT2는 작고 컴팩트한 자동 리프팅 스테이션(lifting station)으로 바로 설치할 수 있으며(ready-to-install), 강력한 소형 커터 시스템을 갖춰 개인 주택의 오폐수를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 장치는 EN 12050-3...