그런포스 순환 펌프는 유지보수 없이 최고의 효율성을 위해 설계되었습니다. 기존 순환 펌프에 비해 에너지 비용을 최대 80% 절감하고, 소음까지 감소됐습니다. 여기에서 난방, 냉방, 그리고 온수 순환 용도에 적합한 순환 펌프를 확인하십시오.
주거용 건물을 위한 전자제어 방식의 순환펌프
상업용 건물을 위한 전자제어 방식의 고효율 순환펌프
속도 제어 기능이 있는 비전자식 가정용 순환 펌프
순환 펌프
그런포스 ALPHA2 N 펌프는 난방 시스템 및 주거용 온수 시스템에 적합하게 설계된 스테인레스 스틸 펌프 하우징의 고효율 순환 펌프로, 기본 기능에 충실한 펌프입니다.
시스템 제어와 모니터링이 핵심적인 현장의 최선의 선택. MAGNA3는 CIM 모듈을 통해 필드버스를 지원하며, 지능적인 기능을 직관성으로 구성할 수 있는 TFT 디스플레이를 갖추고 있음.
MAGNA3의 최고 효율과 프리미엄 기능을 제공하며, 유체(예. 가정에서 사용하는 온수)에 따라 스테인리스강 제품도 가능함
성공적인 업무를 위한 간단한 옵션. 이 제품에는 직관적인 사용자 인터페이스가 있어 구형 회선 교환기 교체에 특히 적합. 기본 기능 사항에 이상적.
MAGNA1 N은 유체에 맞춰(예 : 가정용 온수) 스테인레스 스틸로 제작한 모델로, 직관적이고 효율적임.
가정용 온수 펌프
그런포스는 펌프를 최대한 활용할 수 있도록 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 그런포스에 문의하시기 바랍니다.
문의 바로가기
EXTRANET 바로가기