이격 결합 엔드 흡입 단단 펌프는 대규모 산업 분야에 적용하기 이상적인 제품입니다. 엔드 흡입 펌프를 통해 용액은 임펠러를 통과하며 입구와 출구가 90도 경사에 있습니다. 이격 결합 설계로 인해 유지보수도 용이합니다.
EN 733 기준의 장축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 기준의 장축 연결 편흡입 펌프
EN 733 기준의 베어 샤프트 펌프 (Bare shaft pump)
ISO 2858 에 따른 표준 펌프
ISO 2858 기준의 베어 샤프트 펌프 (Bare shaft pump)
그런포스는 펌프를 최대한 활용할 수 있도록 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 그런포스에 문의하시기 바랍니다.
문의 바로가기
EXTRANET 바로가기