그런포스 수중 폐수 펌프는 펌프와 모터가 결합되어 폐수 속에서 작동할 수 있는 밀봉된 펌프입니다. 수중 펌프는 세탁기, 세면대 및 샤워기, 정원 등 다양한 시설에서 폐수를 배수하기 적합합니다.
수중 오폐수 펌프
그런포스 DPK 배수 펌프는 다양한 빌딩 및 산업 분야에서 사용할 수 있도록 밀폐형(enclosed), 세미오픈형(semi-open), SuperVortex형, 자유 유동(free-flow)형 임펠러로 설계되며, 범위는 0.75-22kW입니다.
그런포스 DWK 배수 펌프는 다양한 건설 및 산업 분야에서 사용할 수 있도록 밀폐형(enclosed), 세미오픈형(semi-open), SuperVortex형, 자유 유동(free-flow)형 임펠러로 설계되며, 범위는 0.75-90 kW입니다.
축류 프로펠러 펌프 KPL은 고 유량, 저 양정을 위해 설계된 제품임.
S 펌프는 다양한 도시 및 산업 응용 분야에서 하수 및 폐수를 펌핑하기 위해 특별하게 설계된 고형물 제한 없는 채널 임펠러 펌프입니다.
그런포스 SE/SL 펌프(9-30 kW)는 S-tube® (SE1) 또는 SuperVortex임펠러 (SEV)적용이 가능한 수중펌프입니다. 펌프를 통해 이송 가능한 고형물은 75-160mm까지 사이즈별로 다양합니다.
Grundfos SEG 그라인더 펌프(0.9-4kW)는 슬러지가 포함된 오폐수용으로 설계됨. 특허받은 그라인더 시스템은 미디어를 가는데 적합함.
그런포스의 수평형 유성 기어 구동 SFG 플로우메이커는 유체 흐름생성을 위해 설계된 제품입니다. 저/중점도의 유체를 일정하게 이송하며 대용량에 적합해 0.7 - 8.0 kW의 모터가 장착되어 있습니다.
그런포스 SL 펌프(1.1-11 kW)는 S-tube (SL1) 또는 SuperVortex임펠러 (SLV)적용이 가능한 수중 펌프입니다. 펌프를 통해 이송 가능한 고형물은 50-100mm까지 사이즈별로 다양합니다.
그런포스 SL 펌프(1.1-11 kW)는 S-tube 적용이 가능한 수중펌프임. 펌프를 통해 이송 가능한 고형물은 50-100mm까지 사이즈별로 다양함.
그런포스 SLV 펌프(1.1-11 kW)는 SuperVortex임펠러 적용이 가능한 수중 펌프입니다. 펌프를 통해 이송 가능한 고형물은 50-100mm까지 사이즈별로 다양합니다.
그런포스의 수평형 유성 기어 구동 SMG 혼화기는 유체 혼화를 위해 설계된 제품입니다. 저 / 중점도의 유체의 균질화 및 현탁에 적용가능하며, 0.9 - 18.0 kW의 모터가 장착되어 있습니다.
UNILIFT AP는 임시 및 영구 독립적 설치에 적합한 수중 폐수 펌프입니다. UNILIFT AP 펌프는 자동 커플링으로 설치하기에 적합합니다.
UNILIFT AP12는 스테인레스 스틸 수중 펌프로서 최대 12 mm의 입자가 포함된 비부식성 물과 폐중수를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 이동식 또는 고정식 유닛으로 사용할 수 있습니다.
UNILIFT AP35는 스테인리스 스틸 수중 펌프로서 최대 35 mm의 입자가 포함된 비부식성 물과 폐중수를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 이동식 또는 고정식 유닛으로 사용할 수 있습니다.
UNILIFT AP35B는 최대 35 mm의 입자가 포함된 오폐수를 펌핑하도록 설계된 스테인리스 스틸 재질의 수중 펌프입니다. 자동 커플링으로 설치할 수 있어 유지보수가 쉬우며 다른 용도로도 사용 가능합니다.
UNILIFT AP50은 스테인리스 스틸 수중 펌프로서 최대 50 mm의 입자가 포함된 비부식성 물과 폐중수를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 이동식 또는 고정식 유닛으로 사용할 수 있습니다.
UNILIFT AP50B는 최대 50 mm의 입자가 포함된 오폐수를 펌핑하도록 설계된 스테인리스 스틸 수중 펌프입니다. 자동 커플링으로 설치할 수 있어 유지보수가 쉬우며 다른 용도로도 사용 가능합니다.
UNILIFT CC는 단속 수중 펌프로서 깨끗한 비부식성 물과 중수를 3 mm 수위까지 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프에는 이중 토출구가 있어 기존 파이프에 쉽게 적용할 수 있습니다.
UNILIFT KP는 비부식성 물과 중수를 펌핑하도록 설계된 스테인리스 스틸 재질의 컴팩트한 수중 펌프입니다. 건물 내외부에 이동식 또는 고정식 유닛으로 설치할 수 있습니다.
S 펌프는 다양한 도시 및 산업 응용 분야에서 하수 및 폐수를 펌핑하기 위해 특별하게 설계된 고형물 제한 없는 채널 임펠러 펌프
그런포스는 귀사의 펌프에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.
문의
연락하기
문의하기