모델 SRG.48.20 .254.27.6.1H
사양서
제어 | |
---|---|
습도센서: | 습도 센서 미장착 |
오일중 수분 감지센서: | water-in-oil 센서 장착 |
재질 | |
---|---|
모터: | 주철 |
: | AISI EN-GJL-250 |
프로펠러: | 1.4408 |
허브: | AISI 1.4408 |
플랜지: | 스테인레스 스틸 |
: | DIN W.-Nr. 1.4306 |
페인트 두께: | 450 micrometre |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 158 kg |
기술적인 | |
---|---|
유량 범위: | 200 .. 478 l/s |
최소 유량: | 200 l/s |
최대 유량: | 478 l/s |
프로펠러 속도: | 254 rpm |
기어비: | 6.750 |
프로펠러 지름: | 500 mm |
프로펠러 날의 개수: | 3 |
프로펠러 날개의 최대 각도: | 27 deg. |
정격 양정: | 0.55 m |
최소 양정: | 0.05 m |
최대 양정: | 0.55 m |
주요 샤프트 씰: | 2X RADIAL LIP SEALS |
2차 샤프트 씰: | SIC/SIC |
테스트 기준: | ISO 9906 |
유체 | |
---|---|
유체 온도 범위: | 5 .. 40 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
pH-수치 범위: | 4-10 |
설치 | |
---|---|
최대 설치 깊이: | 66 m |
칼럼 프로파일 튜브 맞춤, 크기: | 60/60 mm |
전기 데이터 | |
---|---|
전력 입력 - P1: | 4 kW |
정격 출력 - P2: | 3.5 kW |
메인 주파수: | 60 Hz |
정격 전압: | 3 x 460 V |
전압 오차: | +10/-10 % |
시간 당 최대 기동수: | 20 |
정격 전류: | 6.4 A |
기동 전류: | 44 A |
Cos phi - 역률: | 0.84 |
Cos phi - 3/4 부하에서 역률: | 0.80 |
Cos phi- 1/2 부하에서 역률: | 0.68 |
정격 속도: | 1759 rpm |
최대 부하 시 모터 효율: | 88.3 % |
3/4 부하 시 모터 효율: | 88.6 % |
1/2 부하시 모터 효율: | 87.8 % |
폴 개수: | 4 |
시동 방식: | star/delta |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP68 |
절연 등급 (IEC 85): | H |
방폭 인증: | 아니오 |
열 보호: | PTO (THERMAL SWITCH) |
케이블의 길이: | 15 m |
케이블 타입: | S1BC4N8-F 7G4+4X1 |
케이블 플러그의 유형: | NO |
제품명: | SRG.48.20 .254.27.6.1H |
제품번호: | 98798358 |
EAN 번호: | 5712601515146 |
가격: |