모델 CH 2-60 A-A-AQQV
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
임펠러: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
재질 코드: | A |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 12 kg |
총 중량: | 13 kg |
선적 부피: | 0.024 m³ |
판매 지역: | Namreg |
기술적인 | |
---|---|
정격 유량: | 3 m³/h |
정격 양정: | 55 m |
Maximum head: | 81 m |
최대 양정: | 81 m |
1차 샤프트 씰: | AQQV |
펌프 버전: | A |
모델: | K |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 90 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
외기 온도 범위: | 0 .. 55 °C |
지정 온도에서의 최대 압력: | 6 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 40 °C |
펌프 인입: | 1" NPT |
펌프 토출: | 1" NPT |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | 80AB |
메인 주파수: | 60 Hz |
정격 전압: | 3 x 575 V |
과부하율(Service factor): | 1.60 |
정격 전류: | 2.08 A |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP54 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | 없음 |
열 보호: | 외부 |
제품명: | CH 2-60 A-A-AQQV |
제품번호: | 43893306 |
EAN 번호: | 5700831388388 |
가격: |