모델 CH 4-30 A-A-AQQE
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
임펠러: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
재질 코드: | A |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 13.4 kg |
총 중량: | 14.1 kg |
선적 부피: | 0.024 m³ |
판매 지역: | Namreg |
기술적인 | |
---|---|
정격 유량: | 6 m³/h |
1차 샤프트 씰: | AQQE |
펌프 버전: | A |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 90 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
외기 온도 범위: | 0 .. 55 °C |
펌프 인입: | 1 1/4" NPT |
펌프 토출: | 1" NPT |
전기 데이터 | |
---|---|
메인 주파수: | 60 Hz |
정격 전압: | 1 x 115/230 V |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP54 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
제품명: | CH 4-30 A-A-AQQE |
제품번호: | 44884103 |
EAN 번호: | 5700831414629 |
가격: |