모델 CHK 4-60/2 A-W-A-AUUV
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 25 B |
임펠러: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
재질 코드: | A |
기술적인 | |
---|---|
정격 유량: | 6 m³/h |
정격 양정: | 16 m |
단: | 6 |
임펠러: | 2 |
1차 샤프트 씰: | AUUV |
펌프 버전: | A |
모델: | B |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 90 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
최대 운전 압력: | 25 bar |
펌프 토출: | Rp 3/4 |
연결 코드: | W |
전기 데이터 | |
---|---|
입력 전력 - P1: | 800 W |
P2: | 576 W |
메인 주파수: | 60 Hz |
정격 전압: | 3 x 200-230/346-400 V |
정격 전류: | 2.8/1.6 A |
기동 전류: | 16/9 A |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP54 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | 없음 |
열 보호: | 외부 |
제품명: | CHK 4-60/2 A-W-A-AUUV |
제품번호: | 44513262 |
가격: |