- p 최대
- 16 bar
- 액 온도
- -20 .. 120 °C
- 최대 양정
- 97 m
- 최대 유량
- 27 m³/h
높은 신뢰도, 가벼움, 유연함
그런포스의 수평형 Closed-Coupled 다단 CME 펌프는 전자 제어와 에너지 절약 기능을 제공합니다. CME 펌프는 소형 및 대형 시스템의 다른 구성품과 문제 없이 연동되며, 단독으로 사용될 수도 있게 설계되었습니다. CME 펌프는 주파수 변환기, 설치 및 정비가 용이한 지능형 기능은 물론, IE5 표준을 준수하는 에너지 효율적인 E-drive 기능을 포함하고 있습니다. 모듈식이며, 가볍고 신뢰성이 높으며, 소음이 적은 CME 펌프는 세척, 온도 제어, 수처리, 화학 및 제약 산업을 포함한 다양한 분야에 적합합니다.
고객이 해당 제품으로 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인해보십시오.
그런포스가 솔루션에 참여한 경우, 에너지 소비가 줄고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음이 제공됩니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품에 대한 지식을 넓히고 싶으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
이 제품에 대한 질문의 답변을 확인하십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 위치한 자주 묻는 질문을 참조하시거나 그런포스FAQ에서 검색해보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.