- p 최대
- 25 bar
- 액 온도
- -20 .. 120 °C
- 최대 양정
- 252 m
- 최대 유량
- 36 m³/h
모든 물 요구를 위한 CRIE 펌프
CRIE 펌프는 다양한 유량 및 압력 크기로 제공되는 가변 속도 드라이브가 내장 된 인라인 다단 펌프입니다. AISI 304 등급의 스테인레스로 제작된 CRIE는 비 부식성 액체에 적합합니다. CRIE는 내장형 또는 외장형 주파수 변환기와 선택 사양인 IE5 모터를 내장할 수 있어, 업계 최고 수준의 에너지 효율성과 함께 최고 성능 및 제어가 필요한 상황에 이상적입니다. CRIE를 사용하여 냉수 또는 온수의 이동, 순환 및 가압을 지원하십시오.
고객이 해당 제품으로 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인해보십시오.
그런포스가 솔루션에 참여한 경우, 에너지 소비가 줄고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음이 제공됩니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품에 대한 지식을 넓히고 싶으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
이 제품에 대한 질문의 답변을 확인하십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 위치한 자주 묻는 질문을 참조하시거나 그런포스FAQ에서 검색해보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.