- 액 온도
- -30 .. 120 °C
- 최대 양정
- 499 m
- 최대 유량
- 36 m³/h
압력을 받을 수 있도록 설계: CRNE-HS 및 CRN-SF
단일 펌프 CRNE-HS 및 2 펌프 CRN-SF 솔루션은 고압 분야의 혹독한 조건을 견디도록 설계되고 AISI 316 등급 스테인리스로 제작된 인라인 다단 펌프 시스템입니다. 세척 시스템, 수처리 시스템, 산업 설비, 보일러 급수 시스템, 여과 및 역삼투에 적합합니다.
고압 적용 분야에서는 종종 높은 흡입 압력, 높은 운전 압력, 잦은 가동/정지 및 압력 진동과 같은 다양한 극한 조건에 펌프를 노출시키게 됩니다. 펌프에 과부하가 걸리면 모터 베어링 및 샤프트 씰과 같은 펌프 부품이 마모되어 펌프 수명이 단축 됩니다. 최대 5m3/h의 유량에는 싱글 펌프 CRNE-HS를 사용하고, 이보다 높은 유량에는 2- 펌프 CRN-SF 모델을 사용하는 것을 권장합니다.
고객이 해당 제품으로 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인해보십시오.
그런포스가 솔루션에 참여한 경우, 에너지 소비가 줄고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음이 제공됩니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품에 대한 지식을 넓히고 싶으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
이 제품에 대한 질문의 답변을 확인하십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 위치한 자주 묻는 질문을 참조하시거나 그런포스FAQ에서 검색해보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
서비스 영상
서비스 제공
제품 및 서비스
그런포스는 귀사의 펌프에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.