그런포스 DW 배수 펌프는 건설시 최고의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되며, 범위는 0.7 ~ 20 kW입니다. 임펠러는 고 크롬 스테인레스강(high-chrome stainless-steel) 재질이며 주요 부품들은 알루미늄 합금으로 제작됩니다.
생산이 중단된 제품입니다. 가이드를 따라 올바른 대체 펌프를 선정하십시오.
22:43
18:24
96525566_DW_APB_100.66H
22:14
96525566_DW _APB_ 50,07_09, 65
22:17
96525566_DW _APB_ 50.07_09_65_100.66H
19:35
96525565_DW_APB_100.110.H-200.H, 150
참고 원하시는 자료를 현지 언어로 찾지 못한 경우 영문 자료를 이용하시기 바랍니다.