모델 HYDRO MPC-S 4 CR32-5-2
사양서
탱크 | |
---|---|
다이어프램 탱크: | NO |
제어 | |
---|---|
제어 타입: | S |
재질 | |
---|---|
매니폴드: | EN/DIN 1.4301/ AISI 304 |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 998 kg |
총 중량: | 1030 kg |
제품 범위: | ASEAN |
설정 파일 번호: | 98272427 |
Control MPC 구성 파일: | 98272009 |
Hydro MPC 구성 파일: | 98272018 |
기술적인 | |
---|---|
정격 유량: | 144 m³/h |
Maximum flow: | 192 m³/h |
최대 유량: | 192 m³/h |
정격 양정: | 99 m |
최대 양정: | 129 m |
주요 펌프 이름: | CR32-5-2 |
주 펌프 개수: | 96122223 |
펌프의 번호: | 4 |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 5 .. 60 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
외기 온도 범위: | 5 .. 45 °C |
최대 운전 압력: | 16 bar |
허용할 수 있는 인입 압력의 최대치: | 4 bar |
매니폴드 인입: | DN150 |
매니폴드 토출구: | DN150 |
압력 등급: | PN16 |
접지 연결: | PE |
시스템 설계: | H |
전기 데이터 | |
---|---|
주 펌프의 출력 (P2): | 15 kW |
메인 주파수: | 60 Hz |
정격 전압: | 3 x 380-415 V |
시스템의 정격 전류: | 26.9 A |
시동 방식: | electronically |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP54 |
주 펌프의 위상 수: | 3 |
제품명: | HYDRO MPC-S 4 CR32-5-2 |
제품번호: | 98788372 |
가격: |