모델 HYDRO MX 2/1 CR120-4-1
사양서
재질 | |
---|---|
매니폴드: | EN/DIN 1.4571 |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 1960 kg |
총 중량: | 2220 kg |
언어: | RU |
기술적인 | |
---|---|
정격 유량: | 240 m³/h |
시스템 최소 유량: | 56.25 m³/h |
시스템 최대 유량: | 320 m³/h |
정격 양정: | 82.4 m |
Maximum head: | 108 m |
최대 양정: | 108 m |
명판 승인: | VNIIPO |
펌프 번호: | 98956479 |
펌프의 번호: | 3 |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 5 .. 60 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
최대 운전 압력: | 16 bar |
플랜지 표준: | DIN |
매니폴드 인입: | DN200 |
매니폴드 토출구: | DN200 |
압력 등급: | PN10/16 |
전기 데이터 | |
---|---|
정격 출력 - P2: | 37 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 380/415 V |
최대 전류 소비량: | 190 A |
시동 방식: | 스타/델타 |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP54 |
제품명: | HYDRO MX 2/1 CR120-4-1 |
제품번호: | 98783382 |
EAN 번호: | 5711499953115 |
가격: |