모델 JP 5 A-A-CVBP
사양서
제어 | |
---|---|
압력제어: | 압력 제어 없음 |
스위치: | on/off 스위치 포함 |
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
임펠러: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
재질 코드: | A |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 8.5 kg |
총 중량: | 9.4 kg |
선적 부피: | 0.026 m³ |
기술적인 | |
---|---|
Maximum head: | 43 m |
최대 양정: | 43 m |
1차 샤프트 씰: | CVBP |
펌프 버전: | A |
모델: | D |
배출 밸브: | 네 |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 40 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
외기 온도 범위: | 0 .. 40 °C |
최대 운전 압력: | 6 bar |
전기 데이터 | |
---|---|
입력 전력 - P1: | 850 W |
상: | 1 |
콘덴서 용량 – 운전: | 8 µF/400 V |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP44 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
케이블 플러그의 유형: | NONE |
케이블: | Y |
제품명: | JP 5 A-A-CVBP |
제품번호: | 46510010 |
EAN 번호: | 5700390461614 |
가격: |