- p 최대
- 100 bar
- 액 온도
- -10 .. 90 °C
- 최대 양정
- 11910 m
- 최대 유량
- 1750 l/min
MT 제품군으로 공정 최적화 및 소비 절감
MTR, MTH, MTS 및 MTA 펌프로 구성된 MT 형 수직 다단 원심 펌프는 공작 기계용 냉각 윤활유의 펌핑, 응축수 이송 및 이와 유사한 분야용으로 설계되었습니다. 모든 MT 펌프는 유량, 압력 및 길이를 조절하기 위해 다양한 크기와 단계로 제공됩니다.
일반적인 산업 적용 분야에 적합하도록 설계된 MT 펌프는 신뢰성과 정밀성을 제공합니다. MT 솔루션을 사용하면 공정을 개선하며, 효율성을 높이고 전반적인 소비를 줄일 수 있습니다. 이는 모든 산업 공정에서 우선 순위가 높은 세 가지 요소입니다.
이 제품군에 대한 다른 고객의 의견 보기
그런포스가 솔루션에 참여한 경우, 에너지 소비가 줄고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음이 제공됩니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 통해 기술, 노하우 및 비즈니스를 개선하여 일상 업무에 소요되는 시간을 단축하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품에 대한 지식을 넓히고 싶으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
서비스
그런포스는 제품 선택, 설치, 운전, 그리고 펌프 교체에 필요한 서비스를 제공합니다.
제품 및 서비스
그런포스는 귀사의 펌프에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.