모델 MTH 4-60/5 A-W-A-TDNV
사양서
재질 | |
---|---|
임펠러: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
재질 코드: | A |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 14.7 kg |
기술적인 | |
---|---|
정격 유량: | 83.3 l/min |
정격 헤드: | 31 m |
챔버: | 6 |
임펠러: | 5 |
샤프트 씰 코드: | TDNV |
펌프 버전: | A |
모델: | A |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 90 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
최대 운전 압력: | 8 bar |
지정 온도에서의 최대 압력: | 8 bar / 90 °C |
연결 타입: | Rp |
토출구 연결 사이즈: | 3/4 inch |
연결 코드: | W |
전기 데이터 | |
---|---|
멀티 플러그: | Y |
메인 주파수: | 50 Hz |
단계: | 3 |
정격 전압: | 220-240D/380-415Y V |
정격 전류: | 4.2/2.4 A |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP54 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호 기능 내장: | NONE |
제품명: | MTH 4-60/5 A-W-A-TDNV |
제품번호: | 44581265 |
가격: |