모델 MTH4-50/5 A-W-A-AUUV
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
임펠러: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
재질 코드: | A |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.7 |
순 중량: | 0 kg |
총 중량: | 14 kg |
기술적인 | |
---|---|
정격 유량: | 83.3 l/min |
정격 헤드: | 31 m |
챔버: | 5 |
임펠러: | 5 |
샤프트 씰 코드: | AUUV |
곡선 공차: | ISO9906:2012 3B |
펌프 버전: | A |
모델: | A |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | -10 .. 90 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
최대 운전 압력: | 10 bar |
지정 온도에서의 최대 압력: | 10 bar / 90 °C |
연결 타입: | Rp |
토출구 연결 사이즈: | 3/4 inch |
연결 코드: | W |
전기 데이터 | |
---|---|
프레임 사이즈: | MG80B2-D1 |
IE 효율 등급: | IE2 |
정격 출력 - P2: | 1.1 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
단계: | 3 |
정격 전압: | 200-220 D/346-380 Y V |
정격 전류: | 4,75-4,85/2,7-2,75 A |
최대 전력 소비: | 5,9-5,65/3,35-3,25 A |
기동 전류: | 540-590 % |
정격 속도: | 2850 rpm |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP54 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호 기능 내장: | NONE |
제품명: | MTH4-50/5 A-W-A-AUUV |
제품번호: | 44643355 |
EAN 번호: | 5700396170565 |
가격: |