모델 SPK 4-15/15 A-W-I-AUUV
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 양정: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | AISI 316LN |
임펠러: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
재질 코드: | I |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | N/A |
순 중량: | 16.5 kg |
총 중량: | 17.8 kg |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2853 rpm |
정격 유량: | 66.7 l/min |
정격 양정: | 47.8 m |
단: | 15 |
임펠러: | 15 |
1차 샤프트 씰: | AUUV |
곡선의 허용 오차: | ISO9906:2012 3B |
펌프 버전: | A |
모델: | E |
배수구: | Open drain hole |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | -10 .. 90 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
부싱 파이프: | G 3/4 |
모터의 플랜지 크기: | FT100 |
연결 코드: | W |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | 80C |
IE 효율 등급: | IE3 |
정격 출력 - P2: | 1.1 kW |
펌프에 필요한 출력 (P2): | 1.1 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
정격 전류: | 4.35/2.50 A |
기동 전류: | 450-500 % |
cos phi - 역률: | 0.83-0.76 |
정격 속도: | 2840-2870 rpm |
효율: | IE3 82,7% |
최대 부하 시 모터 효율: | 82.7 % |
3/4 부하 시 모터 효율: | 84.6 % |
1/2 부하 시 모터 효율: | 85.4 % |
폴 개수: | 2 |
외함 등급 (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | 없음 |
모터 번호: | 85U05105 |
제품명: | SPK 4-15/15 A-W-I-AUUV |
제품번호: | 98776624 |
EAN 번호: | 5712601224321 |
가격: |