모델 NB 100-200/219 AF2KBAQE
사양서
제어 | |
---|---|
주파수 변환기: | NONE |
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
웨어 링: | Stainless steel |
플랜지: | Cast iron |
: | EN-GJS-500-7 |
: | ASTM 70-50-05 |
임펠러: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
샤프트: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
내부 펌프 하우스 코팅: | No coating |
재질 코드: | K |
고무 코드: | E |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.68 |
순 중량: | 652 kg |
총 중량: | 677 kg |
선적 부피: | 0.848 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 근거로 한 펌프 스피드: | 2975 rpm |
정격 유량: | 358.4 m³/h |
정격 양정: | 55.88 m |
실제 임펠라 직경: | 219 mm |
공칭 임펠러 지름: | 200 |
샤프트 씰 배열: | Single |
샤프트 직경: | 32 mm |
샤프트 씰 코드: | BAQE |
곡선 공차: | ISO9906:2012 3B |
펌프 버전: | A |
베어링 디자인: | Standard |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 120 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
최대 운전 압력: | 16 bar |
파이프 연결 표준: | EN 1092-1 |
흡입구 연결의 사이즈: | DN 125 |
토출구 연결 사이즈: | DN 100 |
파이프 연결 표준: | EN 1092-1 |
연결 압력 등급: | PN 16 |
피트(feet)가 있는 펌프 하우징: | Yes |
서포트 블록: | N |
연결 코드: | F2 |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | SIEMENS |
IE 효율 등급: | IE3 |
정격 출력 - P2: | 75 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
정격 전류: | 134-125/78,0-72,0 A |
기동 전류: | 680-680 % |
cos phi - 역률: | 0.89 |
정격 속도: | 2975 rpm |
효율: | IE3 94,7% |
최대 부하 시 모터 효율: | 94.7-94.7 % |
3/4 부하 시 모터 효율: | 94.8-94.8 % |
1/2 부하 시 모터 효율: | 94.1-94.1 % |
폴 개수: | 2 |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP55 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | PTC |
모터 번호: | 83U15440 |
IEC 34-7에 따른 장착 설계: | IM B35 |
제품명: | NB 100-200/219 AF2KBAQE |
제품번호: | 98779037 |
EAN 번호: | 5712601265966 |
가격: |