모델 NB 125-200/196-182 EUP A-F2-A-E-GQQE
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN-GJL-250 |
: | A48-40 B |
웨어 링: | High alloy brass(CuZn34Mn3AI2 |
임펠러: | Cast iron |
: | EN-GJL-200 |
: | A48-30 B |
샤프트: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
재질 코드: | A |
고무 코드: | E |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.70 |
순 중량: | 142 kg |
총 중량: | 150 kg |
선적 부피: | 0.391 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 근거로 한 펌프 스피드: | 970 rpm |
정격 유량: | 152.3 m³/h |
정격 양정: | 4.2 m |
최대 양정: | 16 m |
실제 임펠라 직경: | 189 mm |
샤프트 씰 배열: | Single |
샤프트 직경: | 32 mm |
샤프트 씰 코드: | GQQE |
2차 샤프트 씰: | NONE |
곡선 공차: | ISO9906:2012 3B |
펌프 버전: | A |
베어링 디자인: | Standard |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | -25 .. 60 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
파이프 연결 표준: | EN 1092-2 |
흡입구 연결의 사이즈: | DN 150 |
토출구 연결 사이즈: | DN 125 |
파이프 연결 표준: | EN 1092-2 |
연결 압력 등급: | PN 16 |
서포트 블록: | NO |
연결 코드: | F2 |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | SIEMENS |
IE 효율 등급: | IE3 |
정격 출력 - P2: | 2.2 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 220-240D/380-420Y V |
정격 전류: | 9,15-8,30/5,30-4,80 A |
기동 전류: | 680-680 % |
cos phi - 역률: | 0.8 |
정격 속도: | 970 rpm |
효율: | IE3 84,3% |
최대 부하 시 모터 효율: | 84.3-84.3 % |
3/4 부하 시 모터 효율: | 84.9-84.9 % |
1/2 부하 시 모터 효율: | 83.6-83.6 % |
폴 개수: | 6 |
외함 등급 (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | 없음 |
모터 번호: | 83W02208 |
IEC 34-7에 따른 장착 설계: | IM B5 |
제품명: | NB 125-200/196-182 EUP A-F2-A-E-GQQE |
제품번호: | 98760006 |
EAN 번호: | 5712600989917 |
가격: |