모델 NB 32-125/130 AF2RBQQV
사양서
제어 | |
---|---|
주파수 변환기: | NONE |
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | Stainless steel |
: | EN 1.4517 |
: | ASTM CD4MCuN |
웨어 링: | Graflon |
임펠러: | Stainless steel |
: | EN 1.4517 |
: | ASTM CD4MCuN |
샤프트: | Stainless steel |
: | EN 1.4462 |
: | SAF 2205 |
내부 펌프 하우스 코팅: | No coating |
재질 코드: | R |
고무 코드: | V |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.70 |
순 중량: | 49 kg |
총 중량: | 59 kg |
선적 부피: | 0.178 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 근거로 한 펌프 스피드: | 2890 rpm |
정격 유량: | 25.31 m³/h |
정격 양정: | 18.67 m |
실제 임펠라 직경: | 130 mm |
공칭 임펠러 지름: | 125 |
샤프트 씰 배열: | Single |
샤프트 직경: | 24 mm |
샤프트 씰 코드: | BQQV |
곡선 공차: | ISO9906:2012 3B2 |
펌프 버전: | A |
베어링 디자인: | Standard |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | -10 .. 90 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
최대 운전 압력: | 16 bar |
파이프 연결 표준: | EN 1092-1 |
흡입구 연결의 사이즈: | DN 50 |
토출구 연결 사이즈: | DN 32 |
파이프 연결 표준: | EN 1092-1 |
연결 압력 등급: | PN 16 |
피트(feet)가 있는 펌프 하우징: | Yes |
서포트 블록: | N |
연결 코드: | F2 |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | 90LE |
IE 효율 등급: | IE3 |
정격 출력 - P2: | 2.2 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
정격 전류: | 8.00/4.60 A |
기동 전류: | 840-920 % |
정격 속도: | 2890-2910 rpm |
효율: | IE3 85,9% |
최대 부하 시 모터 효율: | 85.9 % |
3/4 부하 시 모터 효율: | 88.2 % |
1/2 부하 시 모터 효율: | 88.0 % |
폴 개수: | 2 |
외함 등급 (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | 없음 |
모터 번호: | 99583819 |
IEC 34-7에 따른 장착 설계: | IM V1/B5 |
제품명: | NB 32-125/130 AF2RBQQV |
제품번호: | 98761792 |
EAN 번호: | 5712601022668 |
가격: |