- p 최대
- 16 bar
- 액 온도
- -25 .. 120 °C
- 최대 양정
- 94 m
- 최대 유량
- 173 m³/h
까다로운 분야의 적용을 위한 고효율 NBGE 최종 흡입력
그런포스 NBGE 엔드 흡입 클로즈커플 펌프는 비자 흡식 단단 원심 볼 류트 펌프로서 축 방향 흡입 포트, 방사상 토출 포트 및 수평 샤프트가 장착되어 있습니다. 유량 요구 사항이 다양한 까다로운 분야에 적용해야할 펌프가 필요한 경우, NBGE는 최대 11kW의 영구 자석 MGE 모터와 가변 주파수 드라이브가 내장되어 있고 IE5 효율성을 통해 항상 높은 효율을 유지할 수 있습니다.
클로즈커플 펌프는 컴팩트한 설계가 제한된 공간에 설치할 수 있습니다. NBGE 펌프는 ISO 2858 표준에 따라 설계되었으며, 모든그런포스 엔드 흡입 펌프는 출고 전에 ISO909906 : 2012 등급 표준에 따라 테스트됩니다.
고객이 해당 제품으로 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인해보십시오.
그런포스가 솔루션에 참여한 경우, 에너지 소비가 줄고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음이 제공됩니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품에 대한 지식을 넓히고 싶으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
이 제품에 대한 질문의 답변을 확인하십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 위치한 자주 묻는 질문을 참조하시거나 그런포스FAQ에서 검색해보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
서비스 영상
BIM 모델 다운로드
서비스 제공
제품 및 서비스
그런포스는 펌프를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사에 문의하시기 바랍니다.