모델 NKE 125-200/219 EUP A2F2AE-SBAQE
사양서
제어 | |
---|---|
제어 판넬: | Standard |
기능 모듈: | PUMP I/O |
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
임펠러: | 주철 |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
재질 코드: | A |
고무: | EPDM |
고무 코드: | E |
웨어 링 재질: | 고합금 황동(CuZn34Mn3AI2) |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.70 |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 328 kg |
총 중량: | 355 kg |
선적 부피: | 0.815 m³ |
설정 파일 번호: | 97912868 |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 1460 rpm |
정격 유량: | 257.8 m³/h |
정격 양정: | 12.1 m |
실제 임펠라 지름: | 219 EUP mm |
공칭 사이즈 임펠러: | 200 mm |
1차 샤프트 씰: | BAQE |
샤프트 직경: | 32 mm |
2차 샤프트 씰: | NONE |
곡선의 허용 오차: | ISO9906:2012 3B |
펌프 버전: | A2 |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 120 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
최대 운전 압력: | 16 bar |
펌프 인입: | DN 150 |
펌프 토출: | DN 125 |
압력 등급: | PN 16 |
커플링 타입: | 스페이서 |
웨어링 (s): | 넥링 |
기본 프레임: | C - Channel |
연결 코드: | F |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | 160LB |
IE 효율 등급: | IE3 |
정격 출력 - P2: | 11 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 380-480 V |
정격 전류: | 22.0-17.8 A |
cos phi - 역률: | 0.91-0.90 |
정격 속도: | 240-1750 rpm |
효율: | IE3 91,4% |
최대 부하 시 모터 효율: | 91.4 % |
폴 개수: | 4 |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP55 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | 예 |
모터 번호: | 86906221 |
윤활유 종류: | Grease |
제품명: | NKE 125-200/219 EUP A2F2AE-SBAQE |
제품번호: | 98760152 |
EAN 번호: | 5712600991378 |
가격: |